arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EZU 35-EI-N-B Vergelijkbare illustratie

EZU 35-EI-N-B

Centrische grijpers

IDnr. 1582079

Centrische grijpers EZU, Maatuitvoering: 35, elektrisch, Communicatie-interface: EtherNet/IP

  • Slag per klem: 35 mm
  • Min. grijpkracht: 390 N
  • Max. grijpkracht: 780 N
  • Voeding: 24 V
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Slag per klem [mm] 35.0
Min. grijpkracht [N] 390.0
Max. grijpkracht [N] 780.0
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 125.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.8
Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen) [mm] 0.02
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting) [mm] 0.05
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen) [mm] 0.15
Sluitingstijd [s] 0.6
Openingstijd [s] 0.6
Max. snelheid (positionering) [mm/s] 40.0
Max. versnelling [mm/s²] 250.0
Gewicht [kg] 4.3
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse, elektronica 67
IP-beschermingsklasse, geleiding/basisklem 40
Cleanroomklasse ISO 14644-1 5
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2015
Nominale spanning [V] 24.0
Communicatie-interface EtherNet/IP
Nominaal stroomverbruik BasisGrip [A] 0.37
Max. stroomverbruik BasisGrip [A] 1.15
Nominaal stroomverbruik logische voeding [A] 0.16
Maximaal stroomverbruik logische voeding [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 48.0
Moment My max. [Nm] 75.0
Moment Mz max. [Nm] 43.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 1200.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Repetibilidad de agarre (sujeción)
definida como la extensión de la posición real por mordaza durante 100 movimientos consecutivos de cierre o apertura en una pieza de trabajo rígida o un tope fijo en condiciones constantes.

Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.

Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
definida como la distribución de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde ambas direcciones en condiciones constantes.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Tiempos de cierre y apertura (posicionamiento)
Los tiempos de apertura y cierre son solo los tiempos de desplazamiento de los dedos a máx. velocidad y máx. aceleración considerando las masas máximas permitidas por dedo y teniendo en cuenta el 50 % de la carrera disponible por mordaza en la versión básica.

Velocidad máx. (posicionamiento) y aceleración máx.
es la velocidad y la aceleración que actúan sobre cada mordaza.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero, protegido contra la corrosión

Garantía
24 meses o 5 millones de ciclos BasicGrip / 3 millones de ciclos StrongGrip (un ciclo consta de un proceso de agarre completo: "Abrir pinza" y "Cerrar pinza")

Material suministrado
Pinza que incluye información de seguridad y juego de piezas adicionales con casquillos de centrado para el montaje de la pinza y los dedos. Las instrucciones y el software específicos del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals y schunk.com/downloads-software.