arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSM-W 25-AS-E-090 Illustration similar

GSM-W 25-AS-E-090

ID 304657

Rotary gripping module with angular gripper GSM-W, Size: 25, pneumatic, with gripping force maintenance: AS, End position damping: Elastomer

  • Opening angle: 20 °
  • Angle of rotation: 90 °
  • Closing moment: 4.1 Nm
  • End position adjustability: 90 °
  • Torque: 2.9 Nm
End position adjustability [°] 90.0
Opening angle per jaw [°] 20.0
Closed angle per jaw up to [°] 7.0
Closing moment [Nm] 4.1
Closing moment generated by spring [Nm] 0.9
Torque [Nm] 2.9
Angle of rotation [°] 90
Recommended workpiece weight [kg] 0.55
Air consumption for gripping [cm³] 16.53
Air consumption for swiveling [cm³] 51.0
Weight [kg] 1.32
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Damping for swiveling Elastomer
Max. operating pressure [bar] 6.5
Min. operating pressure for gripping [bar] 4.0
Min. operating pressure for swiveling [bar] 3.0
Closing time [s] 0.06
Opening time [s] 0.07
Swiveling time with medium-sized attached load** [s] 0.14
Max. permissible finger length [mm] 50.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.1
IP protection class 30
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy for gripping [mm] 0.02
Repeat accuracy for swiveling [°] 0.1
Moment Mx max. [Nm] 3.0
Moment Mz max. [Nm] 2.4
Max. axial force Fz max. [N] 58.0

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre, apertura y giro
Los tiempos de apertura y de cierre son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de gripper específicos de la aplicación. Los tiempos de giro equivalen a los tiempos de movimiento de la pieza giratoria. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Media carga
representa una carga típica, la cual se define como la mitad del momento máx. de inercia posible que puede girarse sin restricciones, impactos ni rebotes, con la carga situada en el centro y el eje giratorio en posición vertical.

Principio de funcionamiento
Accionamiento combinado por rotor y pistón

Material de las mordazas base
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, tornillos para la fijación lateral, bolas de acero para el ajuste del ángulo de giro, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Siempre integrada con el uso de resortes y también disponible mediante la válvula de mantenimiento de presión SDV-P