arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PRG 64-30-AS-HT Similar a la imagen

PRG 64-30-AS-HT

Pinza radial

ID 39303665

Pinza radial PRG, Tamaño: 64, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS, en una versión para altas temperaturas

  • Ángulo de apertura: 30 °
  • Par de cierre: 42.5 Nm
  • Temperatura ambiente máx.: 130 °C
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 1200.0
Angolo di apertura per griffa [°] 30.0
Angolo chiuso per griffa [°] 3.0
Momento in chiusura [Nm] 42.5
Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] 10.0
Peso [kg] 1.42
Peso del pezzo raccomandato [kg] 1.69
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 88.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.21
Tempo di apertura [s] 0.29
Tempo di chiusura solo con molla [s] 0.14
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 125.0
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 63.37
Classe di protezione IP 20
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Lunghezza X [mm] 64.0
Larghezza Y [mm] 42.0
Altezza Z [mm] 170.0
Coppia Mx max [Nm] 13.5
Coppia Mz max [Nm] 3.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 660.0
Versione per temperatura elevata
*L'unità può essere attuata senza utilizzo di strozzatore esterno fino al valore indicato di max. momento d'inerzia per griffa. In caso di elevati momenti d'inerzia è possibile utilizzare strozzatori esterni.
La curva è valida per versioni a 90°. Per altre versioni la curva deve essere spostata parallelamente in corrispondenza dei tempi di apertura e chiusura.

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a leva

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P