PWG-plus 50-AS
IDnr. 311611
- Openingshoek: 15 °
- Sluitmoment: 4.19 Nm
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Technische gegevens
| Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] | 399.0 |
|---|---|
| Openingshoek per klem [°] | 15.0 |
| Sluitingshoek per klem [°] | 3.0 |
| Sluitmoment [Nm] | 4.19 |
| Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] | 0.87 |
| Gewicht [kg] | 0.17 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 0.4 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 9.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.5 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Min. ontluchtingsdruk [bar] | 0.5 |
| Max. ontluchtingsdruk [bar] | 1.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.06 |
| Openingstijd [s] | 0.1 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 64.0 |
| Max. toegestane traagheid per klauw [kgcm²] | 5.3 |
| IP-beschermklasse | 30 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.02 |
| Lengte X [mm] | 56.0 |
| Breedte Y [mm] | 30.0 |
| Hoogte Z [mm] | 54.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 13.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 15.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 180.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Curve van sluitmoment
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor koppel en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen gelijktijdig voorkomen.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- X-as:
- Punt P - Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Curve van sluitmoment
- X-as:
- Openingshoek
- Y-as:
- Sluitmoment
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
시리즈에 관한 일반 참고 사항
폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
작동 원리
포스 가이드 레벨 기어
하우징 재료
알루미늄
베이스 죠 재료
경질 고강도 알루미늄
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링, 고정 스로틀(크기 50-200용), 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)
파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능