PWG-plus 64-AS-KVZ
IDnr. 311626
- Openingshoek: 15 °
- Sluitmoment: 16.1 Nm
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Technische gegevens
| Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] | 1201.0 |
|---|---|
| Openingshoek per klem [°] | 15.0 |
| Sluitingshoek per klem [°] | 3.0 |
| Sluitmoment [Nm] | 16.1 |
| Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] | 2.6 |
| Gewicht [kg] | 0.39 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 1.29 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 27.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Min. ontluchtingsdruk [bar] | 0.5 |
| Max. ontluchtingsdruk [bar] | 1.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.14 |
| Openingstijd [s] | 0.182 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 80.0 |
| Max. toegestane traagheid per klauw [kgcm²] | 15.0 |
| IP-beschermklasse | 30 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.02 |
| Lengte X [mm] | 67.0 |
| Breedte Y [mm] | 36.0 |
| Hoogte Z [mm] | 81.65 |
| Moment Mx max. [Nm] | 15.6 |
| Moment Mz max. [Nm] | 38.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 220.0 |
| Powerbooster-versie | ja |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximal zulässige Auskragung
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Curve van sluitmoment
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor koppel en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen gelijktijdig voorkomen.
Maximal zulässige Auskragung
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- X-as:
- Punt P - Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Curve van sluitmoment
- X-as:
- Openingshoek
- Y-as:
- Sluitmoment
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Informazioni generali sulla serie
Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Cinematica a leva
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Manicotti di centraggio, O-ring per collegamento diretto, valvola a farfalla fissa (per dimensioni 50-200), informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P