KGG 220
IDnr. 340312
- Stroke per jaw: 45 mm
- Closing force: 390 N
- Opening force: 515 N
- Max. ambient temperature: 90 °C
Technische gegevens
| Stroke per jaw [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Closing force [N] | 390.0 |
| Opening force [N] | 515.0 |
| Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] | 450.0 |
| Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] | 566.0 |
| Weight [kg] | 2.0 |
| Recommended workpiece weight [kg] | 1.95 |
| Cylinder volume per double stroke [cm³] | 98.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Closing time [s] | 0.25 |
| Opening time [s] | 0.25 |
| Max. permissible finger length [mm] | 130.0 |
| Max. permissible weight per finger [kg] | 1.0 |
| IP protection class | 30 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.05 |
| Cleanroom class ISO 14644-1 | 7 |
| Cleanroom class: ISO 14644-1 | 2015 |
| Length X [mm] | 220.0 |
| Width Y [mm] | 52.0 |
| Height Z [mm] | 68.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 10.0 |
| Moment My max. [Nm] | 40.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 24.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 1400.0 |
Dimensions and maximum loads
最大許容フィンガー突起
Gripping force O.D. gripping
Gripping force I.D. gripping
Maximum permitted finger projection
Dimensions and maximum loads
The indicated moments and forces are statical values, apply for each base jaw and may appear simultaneously. Loads may additionally occur to the moment produced by the gripping force itself.
最大許容フィンガー突起
Gripping force O.D. gripping
- X-as:
- Point P - Finger length
- Y-as:
- Gripping force
Gripping force I.D. gripping
- X-as:
- Point P - Finger length
- Y-as:
- Gripping force
Maximum permitted finger projection
Lmax is equivalent to the maximum permitted finger length, see the technical data table.
- green
- Permitted range
- grey
- Inadmissible range
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
直接駆動のフィンガーベースをラックアンドピニオンで同期
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
把持力の維持
圧力維持弁 SDV-P で可能