MPG-plus 16-P
IDnr. 305486
- Slag per klem: 1.5 mm
- Sluitkracht: 29 N
- Openingskracht: 25 N
- Max. omgevingstemperatuur: 100 °C
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 1.5 |
|---|---|
| Sluitkracht [N] | 29.0 |
| Openingskracht [N] | 25.0 |
| Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] | 31.0 |
| Openingskracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] | 27.0 |
| Gewicht [kg] | 0.022 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 0.14 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 0.32 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.011 |
| Openingstijd [s] | 0.011 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 20.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.01 |
| IP-beschermklasse | 30 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 100.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.02 |
| Cleanroomklasse ISO 14644-1 | 6 |
| Cleanroomklasse ISO 14644-1 | 2015 |
| Lengte X [mm] | 16.0 |
| Breedte Y [mm] | 13.0 |
| Hoogte Z [mm] | 22.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 0.3 |
| Moment My max. [Nm] | 0.3 |
| Moment Mz max. [Nm] | 0.3 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 40.0 |
| Precisie-variant | ja |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegeneerd, kunnen er nog extra lasten optreden.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- X-as:
- Punt P - Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Punt P - Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal behuizing afdekking
Staal
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Centreerstiften, O-ringen voor directe aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)
Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud