PG
Universele grijper
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met gevoelige grijpkrachtregeling en lange slag
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Elektrisch geregelde afstelling van de grijpkracht
voor het voorzichtig grijpen van kwetsbare werkstukken - Lange slag van 68 mm
voor flexibele werkstukhandling - Volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica
voor het ontwerpen van een gedecentraliseerd besturingssysteem - Veelzijdige aandrijvingsopties
voor eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten via PROFIBUS DP of CAN - Standaard verbindingselementen en geïntegreerd besturingsconcept
voor uitgebreide combinatiemogelijkheden met andere mechatronische modules
Opties en speciale informatie
- Geïntegreerde elektronica
De elektrische aansturing van de grijper wordt uitgevoerd door de volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica. Daarom heeft de module geen andere externe regeleenheden nodig. - Eenvoudige integratie
Er is een gevarieerd assortiment interfaces, zoals PROFIBUS DP of CAN, beschikbaar voor communicatie. Dit ondersteunt de montage van industriële busnetwerken en garandeert een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten. - Aansluitdop DMI
De DMI-aansluitdop is vereist om de grijper met de spanningsvoorziening of een bovenliggende besturingseenheid te verbinden. Deze is niet bij de levering inbegrepen en moet afzonderlijk worden besteld.