MMS 22-PI1-EX
Sensores magnéticos programables
Los sensores magnéticos ATEX se utilizan para detectar el estado de los componentes de automatización en entornos potencialmente explosivos. Detectan el arranque de un imán sin contacto y, a partir de un determinado valor de conmutación, emiten una señal digital. El valor de conmutación puede programarse.
Beschrijving
Vantaggi – I tuoi benefici
- Programmazione in pochi secondi
Grazie all'impostazione senza contatto del punto di commutazione e dell'isteresi - Isteresi regolabile
Per una verifica esatta della posizione anche in caso di corse molto brevi - Adatto per spazi di installazione ridotti
Grazie alla funzione teach collegata tramite cavo con spina TeachTool - Versione con display a LED
Per il controllo dello stato di commutazione direttamente sul sensore - Versione con collegamento a connettore standard
Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga - Cavo molto flessibile in versione PUR
per una lunga durata - Sensore con scanalatura a C
Per un montaggio semplice, veloce e poco ingombrante sul prodotto - Certificazione
idoneo per aree con rischio di esplosione
Opzioni ed informazioni speciali
- Fonti di disturbo
È possibile che campi magnetici estranei, situati nelle immediate vicinanze, influiscano sul funzionamento dei sensori. Campi di disturbo magnetici possono essere generati ad es. da: motori, saldatura elettrica, magneti permanenti, materiali che si magnetizzano (cosiddetti materiali magnetici dolci) come ad es. chiavi ad esagono incassato, trucioli metallici ecc. - Sicurezza per applicazioni ATEX
Il sensore deve essere dotato di un fusibile corrispondente alla corrente nominale. Il potere di interruzione del fusibile deve corrispondere alla corrente di corto circuito ammissibile dell'alimentazione. - Cavo di collegamento per applicazioni ATEX
Per MMS(K) 22-PI1...EX, il cavo di collegamento fisso deve essere collegato in aree non esplosive o in una custodia certificata in conformità al tipo di protezione dall'esplosione secondo EN 60079-0 o in una custodia certificata secondo EN 60079-31.