arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MMS 22-S-M8-PNP-SA Vergelijkbare illustratie

MMS 22-S-M8-PNP-SA

Elektronische magneetschakelaar

IDnr. 301042

Elektronische magneetschakelaar MMS, Variant met laterale kabeluitgang, C-groef

  • Aantal schakelpunten: 1
  • Type schakeling: PNP
  • Sluiter
  • Kabellengte: 30 cm
  • Elektrische aansluiting: M8-connector, 3 pennen
  • Nominale spanning: 24 V
Meetprincipe magnetisch
Schakelfunctie Sluiter
Schakeltype PNP
Aantal schakelpunten 1
Min. omgevingstemperatuur [°C] -20.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Led-indicator in sensor ja
Spanningstype DC
Nominale spanning 24.0
Min. bedrijfsspanning 10.0
Max. bedrijfsspanning 30.0
Spanningsval [V] 2.0
Max. schakelstroom 0.05
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing PA
Kabelconnector/kabeluiteinde M8-connector, 3 pennen
Kabellengte L [cm] 30.0
Kabeldiameter D [mm] 2.2
Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) 3x 0,05mm2
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 22.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 11.0
Gewicht [kg] 0.01
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) 67
Beschermklasse III
Variant met laterale kabeluitgang ja
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).