MMS 30-S-M12-PNP
Elektronische magneetschakelaar
IDnr. 301571
Elektronische magneetschakelaar MMS, Rechthoekige sensor
- Aantal schakelpunten: 1
- Type schakeling: PNP
- Sluiter
- Kabellengte: 30 cm
- Elektrische aansluiting: M12
- Nominale spanning: 24 V
Technische gegevens
| Meetprincipe | magnetisch |
|---|---|
| Schakelfunctie | Sluiter |
| Schakeltype | PNP |
| Aantal schakelpunten | 1 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -25.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 70.0 |
| Led-indicator in sensor | geen |
| Spanningstype | DC |
| Nominale spanning | 24.0 |
| Min. bedrijfsspanning | 10.0 |
| Max. bedrijfsspanning | 30.0 |
| Spanningsval [V] | 1.5 |
| Max. schakelstroom | 0.2 |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | M12 |
| Kabellengte L [cm] | 30.0 |
| Kabeldiameter D [mm] | 3.5 |
| Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 35.0 |
| Min. buigradius (statisch) [mm] | 17.5 |
| Gewicht [kg] | 0.02 |
| Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) | 67 |
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).