arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM SRE 18 Illustration similaire

TRIBOS-RM SRE 18

Insert de réduction

IDnr. 1357345

TRIBOS-RM SRE 18, Insert de réduction
  • Pour diamètre de serrage: ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8"
  • Longueur L1: 27.2 mm
Pour diamètre de serrage ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8"
D2 [mm] 18.0
L1 [mm] 27.2
Poids [kg] 0.7
La pression de serrage maximale pour le TRIBOS-RM est de 180 bars