TENDO EC HSK-A 63 Ø3/4"x130
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 1000071
TENDO EC HSK-A 63 Ø3/4"x130, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO E compact
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 3/4"
- Uitstekende lengte: 130 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 400 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO E compact |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 400.0 |
| Peso [kg] | 1.9 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Concentricità
< 0,005 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta