arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90 Vergelijkbare illustratie

TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 206577

TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO E compact
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
  • Klemdiameter: 25 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO E compact
Rozhranie upínača nástrojov HSK-F 63
Štandardný upínač nástrojov DIN 69893-6
Upínací priemer D1 25 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 48.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 57.0
L4 [mm] 64.0
Hmotnosť [kg] 1.4
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69893-6

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie