arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO EC SCAPTO C6 Ø1 1/4 Vergelijkbare illustratie

TENDO EC SCAPTO C6 Ø1 1/4"x90

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 206858

TENDO EC SCAPTO C6 Ø1 1/4"x90, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO E compact
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
  • Klemdiameter: 1 1/4"
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 800 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO E compact
Rozhranie upínača nástrojov SCHUNK CAPTO C6
Štandardný upínač nástrojov ISO 26623-1
Upínací priemer D1 1 1/4"
D2 [mm] 62.5
D6 [mm] 58.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 67.0
G M8x1
Min. krútiaci moment [Nm] 800.0
Hmotnosť [kg] 1.95
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá

Verzia
TENDO E compact (E compact = optimálny pomer ceny a výkonu)

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie