arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80

Mandrino idraulico

IDnr. 1480907

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 23 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Slim 4ax
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C6
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 58.0
G M6
Min. draaimoment [Nm] 23.0
Gewicht [kg] 1.0
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar

CAD-gegevens
Er zijn tekeningen volgens DIN SPEC 69874 beschikbaar op schunk.com; voor meer informatie kunt u contact opnemen met cad.cax.daten@de.schunk.com.