arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø3/4 Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø3/4" Ø12 KD

Tussenhulzen, koelmiddelbestendig

IDnr. 224401

GZB-S Ø3/4" Ø12 KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
  • Koelvloeistofbestendig
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Buitendiameter: 3/4"
  • Lengte: 50.5 mm
Technologie Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
Reeksen GZB-S KD
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 3/4" KD
Klemdiameter D1 12 mm
Buitendiameter D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50,5 mm / 2.0"
Uitstekende lengte L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Koelvloeistofbestendig

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar