GZB-S Ø8 Ø1 PK
Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
IDnr. 206237
GZB-S Ø8 Ø1 PK, Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
- Periphery-cooled
- Clamping diameter: 1 mm
- O.D.-Diameter: 8 mm
- Length: 37 mm
Technische gegevens
| テクノロジー | 中間スリーブ、周辺機器冷却 |
|---|---|
| シリーズ | GZB-S PK |
| ツールバーインターフェース | GZB-S Ø 8 PK |
| クランプ径 D1 | 1 mm |
| 外形 D2 | 8 mm |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 37 mm / 1.5" |
| 突出長さ L1 [mm] | 37.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
周辺機器の冷却
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。