arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO SVL-20 Ø5x160 Vergelijkbare illustratie

CELSIO SVL-20 Ø5x160

Hittekrimpverlenging

IDnr. 208975

CELSIO SVL-20 Ø5x160, Hittekrimpverlenging
  • CELSIO SVL
  • zonder stelschroef
  • Klemdiameter: 5 mm
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 20 mm
  • Totale lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Min. draaimoment: 12 Nm
Technologie Hittekrimpverlenging
Reeksen CELSIO SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-20
Klemdiameter D1 5 mm
D5 20 mm
D6 [mm] 14.0
Totale lengte L [mm] 160.0
L2 [mm] 15.0
Min. draaimoment [Nm] 12.0
Gewicht [kg] 0.4

Variant
Met hitte krimpende verlenging zonder stelschroef

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar