arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS SVL-20 Ø12x250 Podobne ako na obrázku

TRIBOS SVL-20 Ø12x250

Polygonálne predĺženia

IDnr. 205648

TRIBOS SVL-20 Ø12x250, Polygonálne predĺženia
  • TRIBOS SVL
  • Upínací priemer: 12 mm
  • Upínací priemer na strane stroja: 20 mm
  • Celková dĺžka: 250 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
  • Min. krútiaci moment: 30 Nm
Technológia Polygonálne predĺženia
Konštrukčný rad TRIBOS SVL
Rozhranie upínača nástrojov SVL-20
Upínací priemer D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D5 20 mm
Celková dĺžka L [mm] 250.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
G M8x1
Min. krútiaci moment [Nm] 30.0
Hmotnosť [kg] 0.41

Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS

Presnosť hádzania
≤ 0,01 mm pri 2,5 x D

Kvalita stopky nástroja
h6

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Max. hraničný počet otáčok
5 500 ot./min

Individuálne
K dispozícii aj vo ťažkom vyhotovení
250 mm vyhotovenie možno skrátiť na 200 mm
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie