SBS-T-C 215
Příslušenství standardních sklíčidel
IDnr. 8703749
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Vhodné pro: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
- Průměr: 55.5 mm
- Vlastní hmotnost: 2 kg
Technische gegevens
| ØC [mm] | 51.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 55.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 97.8 |
| ØG [mm] | 35.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.0 |