SBS-T-W 215-65
Accesorios de platos para torno estándares
IDnr. 8703240
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA THW plus 215-66
- Diámetro: 65.5 mm
- Peso: 2 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 28.0 |
| ØC [mm] | 61.0 |
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 28.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 83.0 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 2.0 |