vario M0 200
標準拡張アーバー
IDnr. 8704867
標準拡張アーバー
特長:
特長:
- 拡張アーバー
- 適合タイプ: ROTA-S plus 2.0 200
- 最大回転速度: 4800 1/min
- 最大把持力: 42 kN
- 最大作動モーメント: 15 Nm
- クランプ範囲: 20 - 28 mm
- カバー範囲: ± 0.25 mm
- 最大クランプ長さ: 22 mm
- 重量: 4.7 kg
- 拡張アーバーは、接地テーパー付きの ROTA-S plus 2.0 でのみ使用できます
Technische gegevens
| 拡張アーバー | ROTA-S plus 2.0 200 |
|---|---|
| 最小把持 Ø [mm] | 20.0 |
| 最大把持 Ø [mm] | 28.0 |
| 最大把持力 [kN] | 42.0 |
| 最大作動モーメント [Nm] | 15.0 |
| 最大回転速度 [1/min] | 4800.0 |
| カバー範囲 [mm] | ± 0.25 |
| 最大クランプ長さ [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 4.7 |
納品内容
vario M 拡張アーバー、発動ジョー、固定ネジ、取扱説明書が含まれます。セグメントクランピングスリーブは含まれません(オプションとなります)。