arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
vario M2 200

vario M2 200

标准膨胀芯轴

ID 8704875

标准膨胀芯轴

产品特性:
  • 膨胀芯轴
  • 适用于: ROTA-S plus 2.0 200
技术参数:
  • 最大旋转速度: 4800 1/min
  • 最大夹持力*: 85 kN
  • 最大驱动力矩: 30 Nm
  • 夹持范围: 36 - 54 mm
  • 覆盖范围: ± 0.25 mm
  • 最大夹持长度: 43 mm
  • 重量: 5.2 kg
注意:
  • 膨胀芯轴只能与带磨制锥体的 ROTA-S plus 2.0 配合使用
Arbol de expansion para ROTA-S plus 2.0 200
Diám. sujeción mín. [mm] 36.0
Diám. sujeción máx. [mm] 54.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 85.0
Momento de accionamiento máx. [Nm] 30.0
Revoluciones máx. [1/min] 4800.0
Zona de puenteado [mm] ± 0.25
Longitud de sujeción máx. [mm] 43.0
Peso [kg] 5.2

Material suministrado
Árbol Vario M, garras de accionamiento, tornillos de fijación, manual de instrucciones, sin boquillas de sujeción segmentadas (por encargo)