SBS-G-S 160
标准车床卡盘附件
IDnr. 8704845
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 中心套筒已闭合
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA-S plus 2.0 160-42
- 重量: 0.6 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 36.0 |
|---|---|
| B [mm] | 28.0 |
| 重量 [kg] | 0.6 |