GBS-G3 160-50-13.5
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1373332
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke, grip 3 mm
- Schnittstelle 1: W-160
- Abmessungen: 160 x 50 x 13,5 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.79 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 13.5 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.79 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation