GBS-G3-T 125-40-17.5
Stupňovitá čeľusť
IDnr. 430248
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, grip, 3 mm s T-maticou
- T-drážka na upevnenie polohovacej lišty.
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 40 x 17,5 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Hmotnosť: 0.54 kg
Technische gegevens
| Šírka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 17.5 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.54 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky