arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-G5 100-35-10

GBS-G5 100-35-10

Stupňovitá čelist

ID 1373333

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist, úchop 5 mm
  • Rozhraní 1: W-100-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 35 x 10 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.23 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 10.0
Výška [mm] 35.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.23

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby