GFB 160-45-12
Veerplaat voor neerhoudklauw
IDnr. 432629
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veerplaat voor neerhoudklauw
- Interface 1: W-160
- Afmetingen: 160 x 45 x 12 mm
- Gewicht: 0.26 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 12.0 |
| Height [mm] | 45.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.26 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws