GBG-W 100-35-10.5
夹爪
IDnr. 430717
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 可翻转夹爪
- 夹持台阶范围垂直 3 mm,水平 5 mm
- 接口 1: W-90-2
- 尺寸: 100 x 35 x 10,5 mm
- 重量: 0.3 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 10.5 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉