SGWB-S4-B 80-40.3-28
Omkeerbare klauwen
IDnr. 1497516
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke beweglich
- Geschliffene Stufe
- Passend zu: KSC3 80
- Abmessungen: 80 x 40,3 x 28 mm
- Stufe geschliffen: 4 mm
- Gewicht: 0.6 kg
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 40.3 |
| Altezza [mm] | 28.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori