SGWB-GL-B 125-57-33
Omkeerbare klauwgreep.
IDnr. 1514378
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
- Voor het klemmen van vooraf gepreegde werkstukken
- Geschikt voor: KSC3 125
- Afmetingen: 125 x 57 x 33 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 1.2 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 57.0 |
| Hoogte [mm] | 33.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉