STR-H 100/3
Vormen voor bovenste klemmen
IDnr. 1516475
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vorm voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 100
- Afmetingen: 40 x 40 x 50 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 0.5 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 50.0 |
| Materiaal | 16MnCr5 |
| Geschikt voor | 100 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen