arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-H 160 Vergelijkbare illustratie

STR-H 160

Vormen voor bovenste klemmen

IDnr. 402202

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vorm voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 76 x 80 x 80 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 7.45 kg
Šířka [mm] 80.0
Výška [mm] 80.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 160
Vlastní hmotnost [kg] 7.45

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí