WDP-5X-DSM 99-70-M
Klemmodules
IDnr. 471611
Modulair systeem voor rechtstreekse werkstukopspanning - standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Directe klemmodule
- Handmatig bediend systeem
- Afmetingen: Ø99 x 70 mm
- Neerhaalkracht: 15 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Aandrijfkoppel: 20 Nm
- Gewicht: 3.9 kg
Technische gegevens
| Height H [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 15.0 |
| Max. actuation moment [Nm] | 20.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 3.9 |
Scope of delivery
Direct clamping module, operating manual