ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°
Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat
IDnr. 1331058
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Verzegeld ontwerp
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 8 mm
- Zuigerslag: 18.5 mm
- Slingercompensatie: ± 2 mm
- Max. opspankracht: 64 kN
- Max. bedieningskracht: 38 kN
- Max. draaisnelheid: 3000 1/min
- Gewicht: 36 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 64.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 38.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 18.5 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 2 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.31 |
| Gewicht [kg] | 36.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding
Let op klemkracht/RPM diagram
De met * gemarkeerde klemmen in het klemkracht/snelheidsdiagram zijn bevestigd aan de klauwplaatversie met centrifugaalkrachtcompensatie.