OPUS-H3 102-46
Cilinder met open center
IDnr. 1360384
Klemcilinder standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Cilinder met open center
- Doorgaand gat: 46.5 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Zuigeroppervlak: 103 cm²
- Trekkracht bij 45 bar: 46 kN
- Hoeveelheid olielekkage: 3 l/min
- Max. werkdruk: 45 bar
- Max. draaisnelheid: 7000 1/min
- Gewicht: 12 kg
Technische gegevens
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Superfície do pistão [cm²] | 103.0 |
| Curso do pistão [mm] | 25.0 |
| Através do orifício [mm] | 46.5 |
| Máx. pressão [bar] | 45.0 |
| Força de tração a 45 bar [kN] | 46.0 |
| Taxa de vazamento de óleo [l/min] | 3.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.028 |
| Consumo de energia [kW] | 1.0 |
| Peso [kg] | 12.0 |