OPUS-H3 130-52
Cilinder met open center
IDnr. 1360385
Klemcilinder standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Cilinder met open center
- Doorgaand gat: 52.5 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Zuigeroppervlak: 131 cm²
- Trekkracht bij 45 bar: 58 kN
- Hoeveelheid olielekkage: 3.5 l/min
- Max. werkdruk: 45 bar
- Max. draaisnelheid: 6300 1/min
- Gewicht: 15 kg
Technische gegevens
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6300.0 |
|---|---|
| Zuigeroppervlak [cm²] | 131.0 |
| Zuigerslag [mm] | 25.0 |
| Doorgaand gat [mm] | 52.5 |
| Max. druk [bar] | 45.0 |
| Trekkracht bij 45 bar [kN] | 58.0 |
| Hoeveelheid olielekkage [l/min] | 3.5 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.04 |
| Energieverbruik [kW] | 1.2 |
| Gewicht [kg] | 15.0 |