arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OPUS-H3 250-110 Ilustração semelhante

OPUS-H3 250-110

Cilindro de centro aberto

IDnr. 1360395

Cilindro de fixação versão padrão

Características do produto:
  • Cilindro de centro aberto
  • Através do orifício: 110.5 mm
Dados técnicos:
  • Curso do pistão: 35 mm
  • Superfície do pistão: 247 cm²
  • Força de tração a 45 bar: 110 kN
  • Taxa de vazamento de óleo: 9 l/min
  • Pressão máxima de operação: 45 bar
  • Velocidade de rotação máx.: 3600 1/min
  • Peso: 49 kg
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3600.0
Superfície do pistão [cm²] 247.0
Curso do pistão [mm] 35.0
Através do orifício [mm] 110.5
Máx. pressão [bar] 45.0
Força de tração a 45 bar [kN] 110.0
Taxa de vazamento de óleo [l/min] 9.0
Momento de inércia [kgm²] 0.28
Consumo de energia  [kW] 2.2
Peso [kg] 49.0