arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OPUS-H3 320-127 Vergelijkbare illustratie

OPUS-H3 320-127

Cilinder met open center

IDnr. 1360396

Klemcilinder standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Cilinder met open center
  • Doorgaand gat: 127.5 mm
Technische gegevens
  • Zuigerslag: 40 mm
  • Zuigeroppervlak: 325 cm²
  • Trekkracht bij 45 bar: 144 kN
  • Hoeveelheid olielekkage: 12 l/min
  • Max. werkdruk: 45 bar
  • Max. draaisnelheid: 3200 1/min
  • Gewicht: 61 kg
최대 회전 속도 [1/min] 3200.0
피스톤 표면 [cm²] 325.0
피스톤 스트로크 [mm] 40.0
관통 구멍 [mm] 127.5
최대 압력 [bar] 45.0
45바의 장력 [kN] 144.0
오일 누출률 [l/min] 12.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.54
전력 소모  [kW] 2.5
중량 [kg] 61.0