OPUS-H3 70-37
Vérin avec passage
ID 1360383
Cylindre de serrage version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vérin avec passage
- Perçage: 37.5 mm
- Course du piston: 26 mm
- Surface du piston: 70 cm²
- Force de traction à 45 bars: 31 kN
- Quantité de fuite d'huile: 2.5 l/min
- Pression d'utilisation maximale: 45 bar
- Vitesse de rotation max.: 8000 1/min
- Poids: 8 kg
技术细节
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 8000.0 |
|---|---|
| Superfície do pistão [cm²] | 70.0 |
| Curso do pistão [mm] | 26.0 |
| Através do orifício [mm] | 37.5 |
| Máx. pressão [bar] | 45.0 |
| Força de tração a 45 bar [kN] | 31.0 |
| Taxa de vazamento de óleo [l/min] | 2.5 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.013 |
| Consumo de energia [kW] | 0.85 |
| Peso [kg] | 8.0 |