OPUS-V 175
Cilindro de centro fechado
ID 823325
Cilindro de fixação versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Cilindro de centro fechado
- Passagem para fornecimento de mídia: 12.5 mm
- Curso do pistão: 45 mm
- Superfície do pistão: 212 cm²
- Força de tração a 40 bar: 84 kN
- Taxa de vazamento de óleo: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Pressão máxima de operação: 70 bar
- Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
- Peso: 24 kg