arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP2

ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP2

手动车床卡盘,带卡爪快换

IDnr. 819122

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-3 Nr. 5
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7 mm
  • 齿距: 4.8 mm
  • 最大夹持力*: 100 kN
  • 最大扭矩: 120 Nm
  • 最大旋转速度: 4800 1/min
  • 重量: 18.6 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4800.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大扭矩 [Nm] 120.0
行程/卡爪 [mm] 7.0
齿距 [mm] 4.8
高度 H,带法兰 [mm] 95.3
重量 [kg] 18.6

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册