ROTA-S plus 2.0 200-52 D4-SFG
手动车床卡盘,带卡爪快换
IDnr. 819052
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: ISO 702-2 Nr. 4
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 7 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 最大扭矩: 120 Nm
- 最大旋转速度: 4800 1/min
- 重量: 19.4 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 4 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 120.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.0 |
| 齿距 [mm] | 4.8 |
| 高度 H,带法兰 [mm] | 99.3 |
| 重量 [kg] | 19.4 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册