KSH3 200-PM
Étaux de serrage hydrauliques 2 mors
ID 1486529
Étaux de serrage hydrauliques standards
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 200 x 200 x 95,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 60 kN
- Course par mors : 4 mm
- Hauteur de mors max.: 100 mm
- Répétabilité: 0.02 mm
- Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
- Consommation du fluide pour une course double: 150 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1.3 s
- Poids: 24 kg
Détails techniques
| Hub pro Backe [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 60.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 100.0 |
| Abstand H [mm] | 30.0 |
| Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] | 150.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.3 |
| Gewicht [kg] | 24.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)