KSF3-F 140-Z-PM
Verend klemkrachtblok met 2 klauwen
IDnr. 1514326
Veerbelastende klemkrachtblokken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Met vaste klauw
- Standaard slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 140 x 140 x 72,7 mm
- Klemkrachtbereik: 13.5 - 18.5 kN
- Slag per klem: 6 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Openingsdruk: 6 - 9 bar
- Luchtverbruik per slag: 1150 cm³
- Sluit-/openingstijd: 0.6 s
- Gewicht: 8.1 kg
Technische gegevens
| 片側ストローク [mm] | 6.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [kN] | 13.5 |
| 最大把持力 [kN] | 18.5 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 60.0 |
| 距離 H [mm] | 20.0 |
| ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] | 1150.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 0.6 |
| 重量 [kg] | 8.1 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。