arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSF3-LH 64 Vergelijkbare illustratie

KSF3-LH 64

Verend klemkrachtblok met 2 klauwen

ID 1518523

Veerbelastende klemkrachtblokken, standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Klemkrachtbereik: 1 - 1.5 kN
  • Klemkrachtbereik met turbo: 2.5 - 3 kN
  • Slag per klem: 4 mm
  • Max. klemhoogte: 120 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Openingsdruk: 6 - 9 bar
  • Max. turbodruk: 6 bar
  • Luchtverbruik per slag: 110 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 0.1 s
  • Gewicht: 1.5 kg
单指行程 [mm] 4.0
最小夹持力 [kN] 1.0
最大夹持力* [kN] 1.5
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 120.0
距离 H [mm] 10.0
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 110.0
闭合/张开时间 [s] 0.1
重量 [kg] 1.5

标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)