KSP3-LH 250-Z-AS-PM
Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen
IDnr. 1433821
Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Klemkrachtversterking/externe borging
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 250 x 250 x 98,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 20 kN
- Extra klemkracht dankzij de veermontage: 3.5 - 7 kN
- Slag per klem: 15 mm
- Max. klemhoogte: 500 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Werkdruk: 3 - 6 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 9100 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1.6 s
- Gewicht: 32 kg
Technische gegevens
| 单指行程 [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 20.0 |
| 弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] | 3.5 |
| 弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] | 7.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.02 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 500.0 |
| 距离 H [mm] | 40.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 9100.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 1.6 |
| 重量 [kg] | 32.0 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)