MFRS-A1-050 1000 x 600
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
ID 423423
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-07-01
- Vervangen door: 1594957
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 1000 x 600 x 66 mm
- Poolmaat: 50 x 50 mm
- Aantal polen: 96 (M8-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
- Max. totale houdkracht: 376.8 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 270 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67