arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MHM-IT2 1000 Illustrazione simile

MHM-IT2 1000

Magnete di sollevamento per il sollevamento orizzontale dei pezzi in lavorazione

ID 1495618

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Sollevatore magnetico permanente
  • Tipo di magnete: Neodimio
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 355 x 150 x 250 mm
  • Forza di ancoraggio piana: 1000 kg
  • Forza di ancoraggio circolare: 500 kg
  • Spessore minimo pezzo: 30 mm
  • Diametro di serraggio: 60 - 370 mm
  • Lunghezza pezzo massima: 3000 mm
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 48 kg
Forza di ancoraggio piana [kg] 1000.0
Forza di ancoraggio circolare [kg] 500.0
Spessore minimo pezzo [mm] 30.0
Diametro del pezzo min. [mm] 60.0
Diametro del pezzo max. [mm] 370.0
Lunghezza pezzo massima [mm] 3000.0
Peso [kg] 48.0

La fornitura comprende
Sollevatore magnetico, manuale operativo, dichiarazione di conformità CE